ASCO™ Numatics 시리즈 2009 방향 제어 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/8, 1/4, 6mm, 8mm |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, 푸쉬-인 |
| 유량 | 0.5Cv ~ 1.0Cv |
| 표준 및 규정 | CSA, IP65 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 진공 |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/8, 1/4, 6mm, 8mm |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, 푸쉬-인 |
| 유량 | 0.5Cv ~ 1.0Cv |
| 표준 및 규정 | CSA, IP65 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 진공 |