ASCO™ 시리즈 220 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 220 스팀 및 온수 밸브는 경쟁사 제품에 비해 최대 60% 높은 유량을 제공합니다. 즉, ASCO의 3/4in 밸브 유량이 경쟁사의 1인치 유량과 동일합니다. 시리즈 220 부동 PTFE 다이어프램은 다른 밸브에 비해 최대 4배의 강력한 씰링과 향상된 내구성을 제공합니다. 나사산 보닛은 빠른 검사 및 서비스를 위해 쉽게 제거할 수 있어 가동 중단을 방지하고 유지 보수 비용을 절감시킵니다.