ASCO™ 시리즈 221 저속 닫힘 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 221은 고유한 저속 닫힘 설계를 갖추고 있어 더 높은 유량을 제공하는 동시에 상용 애플리케이션의 처리량을 높입니다. 온수/냉수 서비스에 모두 사용 가능하여 재고를 줄이고 빠르고 간편한 유지보수가 가능하도록 설계되었습니다. 세탁, 몰딩, 살균, 고압살균과 같은 저온/고온 어플리케이션에 자신감을 갖고 221 시리즈를 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    FB
    FT
    HB
    HC
    HT
    SC
    3
    3.5
    5.5
    11.5
    13
    24
    36
    38
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Hot Water
    Water
    32.00
    NPT
    125
    150
    5
    5
    125
    150
    104.00
    125.00
    Solenoid Valve
    6 DC
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    11.6
    11.6 W
    16.1
    16.1 W
    22.6
    22.6 W
    24.6 W
    5 Day
    Same Day
    5
    1 - 10 끄기 999 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    제품 중량
    파이프/포트 크기
    매체
    최소 주변 온도
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(물)
    최소 운영 압력(물)
    최소 운영 압력(PSI)
    최대 운영 압력(PSI)
    최대 주변 온도
    제품 유형
    전압
    밸브 기능
    전력량
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8221G001AC100/50D

    ASCO 8221G001AC100/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FT3
    US$717.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC110/50D

    ASCO 8221G001AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FT3
    US$453.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC110/60D

    ASCO 8221G001AC110/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FT3
    US$717.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC115/50D

    ASCO 8221G001AC115/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FT3
    US$717.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC12/60D

    ASCO 8221G001AC12/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FT3
    US$717.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8221G001AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz황동FT3
    US$453.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC120/60D

    ASCO 8221G001AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FT3
    US$453.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC208/60D

    ASCO 8221G001AC208/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FT3
    US$453.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC220/50D

    ASCO 8221G001AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동FT3
    US$453.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8221G001AC220/60D

    ASCO 8221G001AC220/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동FT3
    US$717.00
    목록에 추가