ASCO™ 298 시리즈 스테인리스 강 피스톤 밸브

ASCO 298 시리즈의 견고한 설계는 포화 증기, 초고온수 및 부식성 유체 응용 분야의 난관을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 공기 작동식 스테인리스 강 피스톤 밸브는 경쟁 제품보다 압력 등급이 최대 43% 더 높으며 OEM 장비에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 밸브는 고무 가황, 타이어 프레스, 산업용 고압 멸균기, 주조 공장, 식음료 장비 및 화학 처리와 같은 실내 및 실외 응용 분야에 적합합니다.

Your selection:
    Pressure Operated
    Stainless Steel
    Air, Inert Gas
    Hot Water
    Steam
    2 way - 2/2 Normally Open
    G ISO228/1-G BSPP
    5 Day
    1 - 1 끄기 1 제품 결과
    열 선택
    작동
    파이프/포트 크기
    바디 재질
    인증
    매체
    밸브 기능
    제품 유형
    압력 포트/피팅
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R298B604

    ASCO R298B604

    작동파이프/포트 크기바디 재질인증매체
    작동 압력스테인리스 강Air, Inert Gas|Steam|Hot Water
    목록에 추가