ASCO™ 310 시리즈 수동 리셋 밸브

ASCO 310 시리즈는 고유량, 고압의 본체를 갖춘 솔레노이드 밸브로서 수동 리셋을 통해 부주의로 밸브가 구동되지 않도록 방지할 수 있습니다. 트립되면 밸브는 수동으로만 초기화가 가능합니다. 310 시리즈는 바이오 연료 및 정제 응용 분야의 중요한 공정 제어에 적합합니다.

사양

밸브 작동수동 재설정
본체 재질황동; 스테인리스 강
유체침투성 액체/가스, 공기, 불활성 가스, 경유, 증기, 물
파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
포트 유형NPTF
기능3방향 - 3/2 범용
유량0.1 Cv ~ 0.5 Cv, 0.5 Cv ~ 1.0 Cv, 1.0 Cv ~ 2.0 Cv, 2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 6.0 Cv ~ 14.0 Cv
전압24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC 배터리 충전, 50 DC 배터리 충전 | 60
최대 차압 / 최대 작동 압력150-500PSIG
작동 환경부식, 실내, 실외, 위험 환경
표준 및 규정CSA, 유형 1, 유형 3, 유형 7, 유형 9