ASCO™ 317 시리즈 급속 배기 솔레노이드 밸브

ASCO 371 시리즈는 솔레노이드 밸브 라인으로서 배기 오리피스를 통해 0psi까지 빠르게 배기하여 제어 밸브를 신속하게 이동시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이 밸브는 저전력, 본질안전형, 전압 범위 및 열악한 환경 구조에서 사용할 수 있습니다. 317 시리즈는 자동차, 분석 및 진단 기기, 바이오 연료, 집진기 시스템 및 난방 장비와 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    KF
    LP
    LP3
    0.06
    0.08
    0.15
    0.2
    0.8
    5
    5
    150
    50
    55
    NPT
    130NC
    150
    75
    80
    95
    10
    130NC
    150
    75
    80
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    -40.00
    -40.01
    32.00
    30
    50
    95
    104.00
    125.00
    140.00
    149.00
    5
    Solenoid Valve
    1/4"
    3/8"
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Universal
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75
    0.75 W
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.6 W
    11.6
    11.6 W
    20.6 W
    24.6
    24.6 W
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 721 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    최소 운영 압력(PSI)
    최소 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(물)
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(PSI)
    최소 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(공기)
    매체
    최소 주변 온도
    최대 운영 압력(경유)
    최대 주변 온도
    최소 운영 압력(물)
    제품 중량
    제품 유형
    파이프/포트 크기
    밸브 기능
    전력량
    전압
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8317G007AC100/50D

    ASCO 8317G007AC100/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 HzFT0.2
    US$631.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC100/60D

    ASCO 8317G007AC100/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 HzFT0.2
    US$631.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC110/50D

    ASCO 8317G007AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동F0.2
    US$367.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC110/60D

    ASCO 8317G007AC110/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 HzFT0.2
    US$631.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC115/50D

    ASCO 8317G007AC115/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 HzFT0.2
    US$631.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC12/60D

    ASCO 8317G007AC12/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 HzFT0.2
    US$631.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC120/60,110/50D

    ASCO 8317G007AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz황동FT0.2
    US$367.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC120/60D

    ASCO 8317G007AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz황동F
    US$367.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC208/60D

    ASCO 8317G007AC208/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 HzFT0.2
    US$367.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8317G007AC220/50D

    ASCO 8317G007AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz황동F0.2
    US$367.00
    목록에 추가