ASCO™ 시리즈 325 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드, 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인리스 강 |
| 미디어 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
| 파이프/포트 크기 | 1/8인치 |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 3/2 범용 |
| 유량 | 0.04~0.2Kv, 0.04kv 이하 |
| 전압 | 24 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC |
| 최대 차압/최대 작동 압력 | 최대 150PSIG 진공, 최대 10.3Bar 진공 |
| 운영 환경 | 실내, 실외 |
| 표준/규정 | CSA, 유형 1, 유형 2, 유형 3, 유형 3S, 유형 4, 유형 4X, 유형 6, 유형 6P, 유형 7, 유형 9, UL |