ASCO™ 357 시리즈 탱크 시스템

ASCO 357 시리즈 탱크 시스템은 고유량이 필요한 집진기 응용 분야에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 침수 탱크 시스템은 용접형 종단 커버가 있는 강철로 제작되었으며, 압력 장비 규정(PED) 2014/68/EU에 따라 CE 승인을 받았습니다.

사양

표준 및 규정IEC 60529(방수 및 방진(IP)), IP65
파이프 / 포트 크기1 1/2인치
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
전압24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC, 48 AC