ASCOโข ์๋ฆฌ์ฆ 044 ์๋ ๋ ธ์ด๋ ๋ฐธ๋ธ
์ฌ์
| ๋ฐธ๋ธ ์๋ | ์๋ ์ฌ์ค์ |
| ๋ณธ์ฒด ์ฌ์ง | ์๋ฃจ๋ฏธ๋ |
| ๋งค์ฒด | ์ฒ์ฐ ๊ฐ์ค |
| ํ์ดํ / ํฌํธ ํฌ๊ธฐ | 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| ํฌํธ ์ ํ | NPTF |
| ๊ธฐ๋ฅ | 2๋ฐฉํฅ - 2/2 ์์ ๋ซํ |
| ์ ๋ | 2.0Cv ~ 6.0Cv; 6.0Cv ~ 14.0Cv; 14.0Cv ์ด์ |
| ์ ์ | 110AC; 120AC; 220AC; 230AC; 24AC - 50; 60 |
| ์ต๋ ์ฐจ์ / ์ต๋ ์ด์ ์๋ ฅ | ์ต๋ 150PSIG์ ์ง๊ณต |
| ์๋ ํ๊ฒฝ | ์ค๋ด |
| ํ์ค ๋ฐ ๊ท์ | CSA; FM; ์ ํ 1; UL |