ASCO™ 641/2/3 시리즈 알루미늄 필터 레귤레이터
사양
| 포트 크기 | 1/4인치~1인치 NPT 및 G |
| 유량 범위 | 78~370.8SCFM(2210~10500l/m) |
| 최대 주입구 압력 | 최대 290psi(20bar) |
| 조정 가능한 압력 | 7.3~152.3psi(0.5~10.5bar) |
| 압력 조절 | 볼트, T자 핸들 |
| 여과 용량 | 5µm, 25µm, 40µm |
| 바디, 보닛 및 보울 소재 | 알루미늄(저구리 알루미늄 사용 가능) |
| 주변 온도 | -40°F~194°F(-40°C~90°C) NBR 씰, -4°F~176°F(-20°C~80°C)(FKM 씰) |
| 저온 버전 | -61°F~194°F(-52°C~90°C) |
| 배수구 | 금속 수동 배수 및 자동 배수 |
| 변조 방지 | 사용 가능 |
| 빠른 릴리프 | 사용 가능 |
| 인증 | 비전기 ATEX/CRN/UKCA |