ASCO™ 8327G042 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327G042 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    11.6
    11.6 W
    12 W
    24.6
    24.6 W
    5 Day
    Same Day
    Stainless Steel
    0.49
    50 Hz
    131
    150
    Air
    Light Oil
    Water
    -4
    Solenoid Valve
    6 DC
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    240 DC
    NPT
    3 way - 3/2 Universal
    1 - 10 끄기 107 제품 결과
    열 선택
    작동
    파이프/포트 크기
    코일 클래스
    전력량
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8327G042DC12/DCD

    ASCO 8327G042DC12/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 직접 작동F11.65 Day
    US$918.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042DC120/DCD

    ASCO 8327G042DC120/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿1/4"FT11.6 W5 Day
    US$918.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042DC24/DCD

    ASCO 8327G042DC24/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 직접 작동1/4"F5 Day
    US$918.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042DC240/DCD

    ASCO 8327G042DC240/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT11.65 Day
    US$918.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042DC48/DCD

    ASCO 8327G042DC48/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿1/4"FT11.6 W5 Day
    US$1,182.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042DC6/DCD

    ASCO 8327G042DC6/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿1/4"FT11.6 W5 Day
    US$918.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042EDC110/DCD

    ASCO 8327G042EDC110/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿1/4"FT11.6 W5 Day
    US$1,189.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042EDC12/DCD

    ASCO 8327G042EDC12/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT11.65 Day
    US$925.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042EDC120/DCD

    ASCO 8327G042EDC120/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿1/4"FT11.6 W5 Day
    US$925.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8327G042EDC24/DCD

    ASCO 8327G042EDC24/DCD

    작동파이프/포트 크기코일 클래스전력량가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT11.65 Day
    US$925.00
    목록에 추가