ASCO™ 8551B321 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551B321 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    H
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    24 DC
    0.48 W
    4 way
    1 - 2 끄기 2 제품 결과
    열 선택
    작동
    코일 클래스
    주파수
    바디 재질
    압력 포트/피팅
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    JPIS8551B321MSDC24/DC

    ASCO JPIS8551B321MSDC24/DC

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿H스테인리스 강NPT
    US$1,157.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    JSIS8551B321MODC24/DC

    ASCO JSIS8551B321MODC24/DC

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿H스테인리스 강NPT
    목록에 추가