ASCO™ 8551G321 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G321 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4 W
    1.7 W
    4 way
    1 - 10 끄기 15 제품 결과
    열 선택
    작동
    코일 클래스
    주파수
    바디 재질
    압력 포트/피팅
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551G321DC12/DCD

    ASCO EF8551G321DC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$921.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551G321DC48/DCD

    ASCO EF8551G321DC48/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,185.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551G321MODC12/DCD

    ASCO EF8551G321MODC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$973.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551G321MODC24/DCD

    ASCO EF8551G321MODC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$973.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551G321MODC48/DCD

    ASCO EF8551G321MODC48/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,237.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EFMF8551G321MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551G321MODC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,059.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8551G321DC12/DCD

    ASCO EV8551G321DC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$928.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8551G321MODC12/DCD

    ASCO EV8551G321MODC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$980.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8551G321MSDC12/DCD

    ASCO EV8551G321MSDC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$980.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVL8551G321MSDC24/DCK

    ASCO EVL8551G321MSDC24/DCK

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,033.00
    목록에 추가