ASCO™ 8551G409 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G409 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    0.86
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    4 way
    1 - 10 끄기 239 제품 결과
    열 선택
    작동
    코일 클래스
    주파수
    바디 재질
    압력 포트/피팅
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551G409AC100/50D

    ASCO 8551G409AC100/50D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT50 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC100/60D

    ASCO 8551G409AC100/60D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT60 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC110/50D

    ASCO 8551G409AC110/50D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz스테인리스 강NPT
    US$568.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC110/60D

    ASCO 8551G409AC110/60D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT60 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC115/50D

    ASCO 8551G409AC115/50D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT50 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC12/60D

    ASCO 8551G409AC12/60D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT60 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC208/60D

    ASCO 8551G409AC208/60D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT60 Hz스테인리스 강NPT
    US$568.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC220/50D

    ASCO 8551G409AC220/50D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz스테인리스 강NPT
    US$568.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC220/60D

    ASCO 8551G409AC220/60D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT60 Hz스테인리스 강NPT
    US$832.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8551G409AC240/60,220/50D

    ASCO 8551G409AC240/60,220/50D

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz스테인리스 강NPT
    US$568.00
    목록에 추가