ASCO™ 8551H313 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H313 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    0.55 W
    0.75 W
    3 way - 3/2 Normally Closed
    1 - 6 끄기 6 제품 결과
    열 선택
    작동
    코일 클래스
    주파수
    바디 재질
    압력 포트/피팅
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H313DC12/DCD

    ASCO EF8551H313DC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$985.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551H313DC24/DCD

    ASCO EF8551H313DC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$908.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551H313MODC12/DCD

    ASCO EF8551H313MODC12/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,036.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8551H313MODC24/DCD

    ASCO EF8551H313MODC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,036.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EFMF8551H313DC24/DCD

    ASCO EFMF8551H313DC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,069.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EFMF8551H313MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551H313MODC24/DCD

    작동코일 클래스주파수바디 재질압력 포트/피팅
    솔레노이드 - 에어 파일럿F스테인리스 강NPT
    US$1,120.00
    목록에 추가