ASCO™ B210B030 Solenoid Valve

ASCO B210B030 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    1/2"
    NBR
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    NPTF
    16
    2 way - 2/2 Normally Open
    10.5 W
    24 DC
    1 - 1 끄기 1 제품 결과
    열 선택
    작동
    코일 클래스
    주파수
    최대 주변 온도
    가용성
    유량(Cv)
    매체
    파이프/포트 크기
    씰링 재질
    바디 재질
    인증
    최소 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(물)
    압력 포트/피팅
    최소 운영 압력(물)
    최대 운영 압력(공기)
    최소 주변 온도
    최소 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(경유)
    오리피스
    제품 유형
    밸브 기능
    전력량
    전압
    빠른 수송 가능
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFB210B030.24/DC

    ASCO NFB210B030.24/DC

    작동코일 클래스주파수최대 주변 온도가용성
    솔레노이드 - 파일럿 작동F5 Day
    목록에 추가