ASCO™ D332 시리즈 완전 격리 솔레노이드 밸브(건식)
사양
| 본체 재질 | 폴리페닐렌 설파이드(PPS) |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 2bar |
| 유체 온도 | -10°C +90°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | FPM |
사양
| 본체 재질 | 폴리페닐렌 설파이드(PPS) |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 2bar |
| 유체 온도 | -10°C +90°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | FPM |