제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ D644 시리즈 완전 격리 솔레노이드 밸브(건식)

ASCO D644 시리즈 완전 격리 솔레노이드 밸브(건식)는 기존의 강도와 신뢰성 특징과 구성 솔루션을 결합하여 침식성 및/또는 오염성이 강한 유체 제어에 뛰어난 성능을 발휘합니다. 밸브는 2/2 또는 3/2으로 상시 닫힘, 개방 또는 범용 서비스 버전으로 제공되며, 또한 래칭 액추에이터가 있는 소형 또는 무음 버전도 가능합니다. 밸브의 다양한 특징 덕분에 식품, 생명공학, 화학/제약 및 생리/의약 산업에 광범위하게 적용할 수 있습니다.

사양

본체 재질폴리에테르이미드(PEI)
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
기능2way - 2/2 상시 닫힘
파이프 / 포트 크기3/4"; 바브드 포트
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력 (PS)6 bar
유체 온도-10°C +100°C
최대 점도5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링FPM