ASCO™ 시리즈 F210 공기 구동 밸브

ASCO 시리즈 F210은 사용 수명을 연장해주는 윤활 공기를 제공하도록 설계했습니다. ASCO F210은 3~30psi(0.2~2.0bar) 계기 공기 작동에 적합합니다. 고유한 씰링 부재는 파일럿 공기 압력을 메인라인 유체에서 격리합니다. 파일럿 공기 압력의 변화는 밸브 작동에 영향을 미치지 않습니다. 이 밸브는 병입 등의 용도에 매우 적합합니다.

사양

기능양방향 - 2/2 상시 닫힘, 양방향 - 2/2 상시 열림
밸브 작동공압 - 공기 파일럿
본체 재질황동
파이프/포트 크기1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4", 2"
포트 유형NPTF
매체대기, 불황성 가스, 경유, 물
운영 환경실내, 실외