ASCO™ F316 시리즈 공기 구동 밸브

ASCO F316 시리즈는 사용 수명을 연장해주는 윤활 공기를 제공하도록 설계했습니다. 고유한 씰링 부재는 파일럿 공기 압력을 메인라인 유체에서 격리합니다. 파일럿 공기 압력의 변화는 밸브 작동에 영향을 미치지 않습니다.

사양

기능3방향 - 3/2 상시 닫힘
밸브 작동공압 - 공기 파일럿
매체대기, 불황성 가스, 경유, 물
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8"; 1"
본체 재질황동
유량2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 6.0 Cv ~ 14.0 Cv
최대 차압 / 최대 운영 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경실내; 실외