ASCO™ H137 시리즈 Hydramotor 밸브

ASCO H137 시리즈는 연소 가스의 온오프 제어를 위한 전기유압 액추에이터가 장착된 주철 바디 안전 차단 밸브입니다. 이 밸브는 보일러, 산업용 용해로, 건조기, 탈수기, 대형 변환 버너, 공기 히터 및 이와 유사한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 자급식 Hydramotor 액추에이터는 밸브를 완전히 열 수 있는 1,400 파운드의 출력을 제공하는 강력한 풀형 유압 램입니다. 전류 차단 시 이중 예비 릴리프 밸브가 유압을 방출하여 1초 이내에 밸브를 닫습니다.

사양

밸브 작동모터 구동
본체 재질주철
유체천연 가스
파이프 / 포트 크기2"; 2 1/2"; 3"
포트 유형플랜지, NPTF
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
전압120AC
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경위험, 실내, 실외 환경
표준 및 규정CSA, FM, 유형 4, 유형 7, 유형 9, UL