ASCO™ HV216 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO HV216 시리즈 밸브는 개방 위치에 밸브를 유지하는 케이블이 해제될 때 가스 흐름을 차단하도록 설계되었습니다. 이 양방향 알루미늄 바디 밸브는 미국화재예방협회(NFPA)가 규정한 상용, 산업용 및 기관용 주방 안전기준을 충족합니다. 이 밸브는 저압 가스 차단 애플리케이션에 매우 적합합니다.

사양

기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
밸브 작동솔레노이드
매체천연 가스
파이프/포트 크기1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
바디 재질알루미늄
포트 유형NPTF
유량2.0CV~6.0CV, 6.0CV~14.0CV, 14.0CV 이상
최대 차압/최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내
표준 및 규정UL