ASCO™ HV226 가스 차단 밸브
사양
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 매체 | 천연 가스 |
| 파이프/포트 크기 | 1/2";3/4";1" |
| 바디 재질 | 스테인리스 강 |
| 전압 | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 230 AC |
| 포트 유형 | NPTF |
| 유량 | 6.0CV~14.0CV |
| 최대 차압/최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외, 위험 환경 |
| 표준 및 규정 | CSA;Type 9 |
사양
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 매체 | 천연 가스 |
| 파이프/포트 크기 | 1/2";3/4";1" |
| 바디 재질 | 스테인리스 강 |
| 전압 | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 230 AC |
| 포트 유형 | NPTF |
| 유량 | 6.0CV~14.0CV |
| 최대 차압/최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외, 위험 환경 |
| 표준 및 규정 | CSA;Type 9 |