ASCO HV285 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO HV285 시리즈는 1인치 스테인리스 강 바디의 2-way 상시 닫힘 저온 차단 솔레노이드 밸브로 상용 및 산업용 가스 버너의 연료 가스 온-오프 제어가 가능합니다. 견고한 디자인은 일관되고 안정적인 작동을 제공하는 동시에 탄성있고 소프트한 시트는 엄밀한 차단 기능을 제공합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
Body 재질스테인리스 강
유체천연 가스
파이프 / 포트 크기1"
포트 유형NPTF
기능2way - 2/2 상시 닫힘
전압12 DC, 24 DC
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경위험, 실내, 실외 환경
표준 및 규정CSA