제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HV426 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO HV426 시리즈 저온 스테인리스 강 가스 차단 밸브는 가혹한 환경의 상용 및 산업용 가스 버너의 연료 가스 온/오프 제어를 위해 설계되었습니다. 견고한 디자인은 일관된 안정적인 작동을 제공합니다. 이 밸브에는 엄밀한 차단을 위한 부드러운 탄성 시트가 있으며 최소 압력 차이가 필요치 않습니다. 탱크 히터, 라인 히터, 소각로 및 플레어 스택과 같은 용도에 적합합니다.

사양

기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
밸브 작동솔레노이드
매체천연 가스
파이프/포트 크기1/4인치, 1/2인치, 3/8인치, 3/4인치
바디 재질스테인리스 강
전압12 DC, 24 DC
포트 유형NPTF
유량6.0CV~14.0CV, 2.0CV~6.0CV, 1.0CV~2.0CV
최대 차압/최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내, 실외, 위험 환경
표준 및 규정CSA