제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO HV434 시리즈 가스 차단 밸브

ASCO HV434 시리즈 저온 스테인리스 강 솔레노이드 밸브는 가혹한 환경의 상용 및 산업용 가스 버너의 연료 가스 온/오프 제어를 위해 설계되었습니다. 이 밸브는 독자적인 이중 디스크 디자인과 견고한 303 SST GO™ 스위치를 결합하여 "닫힘" 위치를 전기적으로 표시합니다. 저전력 DC 피크 앤 홀드 구조는 에너지 소비를 0.85W(홀드)로 저감합니다. 대형 파일럿 오리피스를 채택한 밸브 설계는 일관된 안정적인 작동을 제공합니다. 탱크 히터, 라인 히터, 소각로 및 플레어 스택과 같은 용도에 적합합니다.

사양

기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
밸브 작동솔레노이드
매체천연 가스
파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
본체 재질황동 - 니켈 도금
전압110 AC; 120 AC; 230 AC; 220 AC - 50; 60
포트 유형NPTF
유량6.0 Cv ~ 14.0 Cv, 2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 1.0 Cv ~ 2.0 Cv
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경실내, 실외, 위험 환경
표준 및 규정CSA