제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L139 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO L139 시리즈 범용 밸브는 물, 공기, 불활성 가스, 증기 및 비침식성 유체를 제어할 수 있도록 설계했습니다. 이 밸브는 광범위한 산업 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 밸브는 2/2 또는 3/2으로 상시 닫힘, 개방 또는 범용 서비스 버전으로 제공되며, 또한 래칭 액추에이터가 있는 소형 또는 무음 버전도 가능합니다.

사양

바디 재질황동
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
파이프 / 포트 크기1/4"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력 (PS)20bar
유체 온도-10°C +90°C(NBR); 0°C +130°C(FPM)
최대 점도5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링NBR; FPM