제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L282 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO L282 시리즈 범용 밸브는 물, 공기, 불활성 가스, 증기 및 비침식성 유체를 제어할 수 있도록 설계했습니다. 이 밸브는 광범위한 산업 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 2/2 또는 3/2 정상 상태 닫힘형, 열림형 또는 범용 서비스 버전으로 제공되며, 비례제어 및 래칭 버전으로도 제공됩니다.

사양

본체 재질황동, 스테인리스 강
밸브 작동솔레노이드 - 파일럿 작동
기능2방향 - 2/2 상시 열림
파이프 / 포트 크기3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력 (PS)20bar
유체 온도-10°C +90°C(NBR); 0°C +130°C(FPM); -10°C +140°C(EPDM)
최대 점도5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링NBR; FPM; EPDM