ASCO™ L340 시리즈 범용 솔레노이드 밸브
사양
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 3방향 - 3/2 범용, 3방향 - 3/2 정상 상태 열림형, 3방향 - 3/2 정상 상태 닫힘형 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/8" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 16 bar |
| 유체 온도 | -20°C +130°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | FPM |
사양
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 3방향 - 3/2 범용, 3방향 - 3/2 정상 상태 열림형, 3방향 - 3/2 정상 상태 닫힘형 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/8" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 16 bar |
| 유체 온도 | -20°C +130°C |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | FPM |