Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ L621 시리즈 범용 솔레노이드 밸브
사양
| 본체 재질 | 황동; 화학 니켈로 코팅한 황동(Ni-P) |
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동 |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/4"; 1/2" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 최대 허용 가능 압력 (PS) | 40 bar |
| 유체 온도 | -10°C +90°C(NBR); 0°C +130°C(FPM) |
| 최대 점도 | 5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s) |
| 씰링 | NBR; FPM |