ASCO™ L672 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO L672 시리즈 범용 밸브는 물, 공기, 불활성 가스, 증기 및 비침식성 유체를 제어할 수 있도록 설계했습니다. 이 밸브는 광범위한 산업 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 2/2 또는 3/2 상시 닫힘형, 열림형 또는 Universal 버전으로 제공되며, 비례제어 및 Latching 버전으로도 제공됩니다.

사양

본체 재질황동
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
기능2way - 2/2 상시 닫힘
파이프 / 포트 크기1/8"; M5
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
최대 허용 가능 압력 (PS)50bar
유체 온도0°C +130°C
최대 점도5°E (~37 cStokes 또는 mm2/s)
씰링FPM