제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 Mark 7 지향성 제어 밸브

Numatics 시리즈 Mark 7은 소형 보어 공기 실린더를 사용하는 용도에 적절하게 설계된 다목적 공압 밸브 제품군입니다. miniBLOK 적층식 매니폴드 시스템을 채택한 이 콤팩트 밸브는 좁은 공간에 설치가 가능합니다. 견고한 Mark 7 시리즈 밸브에는 Numatics의 유명한 중첩 스풀-슬리브(lapped spool-and-sleeve) 기술이 적용되어 있어 매우 안정적인 작동이 가능합니다. 이 밸브는 자동차, 보틀링, 프레스 및 스탬핑, 병입, 타이어 제조 공정과 같이 사이클 속도가 높은 설비에 적합합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
파이프 / 포트 크기1/8"; 1/4"
포트 유형NPTF
기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘
작동 환경실내, 실외
미디어공기, 불활성 가스, 진공