ASCO P210 시리즈 공압 작동기 밸브
사양
| 밸브 작동 | 공압 - 공기 파일럿 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 매체 | 대기, 불황성 가스, 경유, 물 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 2" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘, 2way - 2/2 상시 열림 |
| 유량 | 6.0 Cv ~ 14.0 Cv, 2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 1.0 Cv ~ 2.0 Cv, 0.5 Cv ~ 1.0 Cv, 14.0 Cv 이상 |
| 최대 차압 / 최대 운영 압력 | 최대 150 PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외 |