제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 시리즈 S226 핀치 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 S226 핀치 밸브는 튜빙 재료와 호환되는 모든 유체를 제어할 수 있으므로, 온도 변화를 포함하여 모든 오염으로부터 유체를 보호합니다. 이러한 특성 때문에 이 밸브는 분석, 의료 및 식품 산업에서의 유체를 포함하여 광범위한 유체를 제어하는 데 적합합니다.

사양

본체 재질PA(폴리아미드)
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
핀칭 장치POM(강화 아세탈 코폴리머)
내부 구성요소스테인리스 강
코어 튜브스테인리스 강