ASCO™ 시리즈 110 로커 밸브

ASCO 시리즈 110은 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 매우 침투성이 강한 액체와 함께 사용할 수 있는 로커 솔레노이드 유체 밀폐형 밸브 라인입니다.

사양

기능2방향 NC, 2방향 NO, 3방향 U
본체 재질PA12
EPDM
매체액체 또는 가스
포트ID 1.5mm 연성 튜브에 호스 연결
오리피스 크기1.5mm(0.06인치)
전력4/5W
표준 전압12VDC, 24VDC
운영 압력-0.7 ~ 2bar(-10 ~ 29psi)
사용률100%