제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 33100056

부품 번호:

Asco-33100056

Pneumatic Logic Unilog Subbase Mounted Logicelement Not

사양

Product TypePneumatic Valve
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 8 bar
Product Weight0.03 kg
Min to Max Ambient Temperature-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature-5 - 50 °C
Orifice Size2.7 mm