제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 34602183

부품 번호:

Asco-34602183

Pneumatic Accessory Series 346 Flow Regulator Banjo Metal Body (Connection Tapped G 3/8) G 3/8

사양

Body MaterialLight Alloy
Pipe/Port Type & SizeG 3/8 (ISO 228/1)
Product TypeAccessories
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)1 - 10 bar
Product Weight0.21 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)1 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature0 to 70°C
Pipe/Port Size3/8