제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 34900018

부품 번호:

Asco-34900018

PNEUMATIC ACCESSORY SERIES 346 ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH TAPPED G 1/4 0.5 TO 10 BAR VERSI

사양

Body MaterialEngineered Plastics
Pipe/Port Type & SizeG 1/4 (ISO 228/1)
Product TypeAccessories
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.16 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature0 to 60°C
Stroke Length
Pipe/Port Size1/4