제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8210G075AC120/60D

부품 번호:

Asco-8210G075AC120/60D

US$316.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W A

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.6
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.89 lbs
Kit Number304076
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY