제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8210P087100-240

부품 번호:

Asco-8210P087100-240

1/2 X 5/8 2 NC Brass 11.6/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)4.00 / 3.46
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Orifice Size5/8 in
Voltage100 to 240/ Volts DC Ranging
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionAny