제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8210P094V100-240

부품 번호:

Asco-8210P094V100-240

US$338.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.5 /H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670-V
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY