제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8222G003LTAC240/60D

부품 번호:

Asco-8222G003LTAC240/60D

US$1,129.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight3.00 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238810-158-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H AC
Holding Current (VA)34
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT