제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8222G095AC208/60D

부품 번호:

Asco-8222G095AC208/60D

US$465.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number304031
Coil ClassFT
Coil Number238610-052-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 300 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY