제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8260G071AC24/60,22/50D

부품 번호:

Asco-8260G071AC24/60,22/50D

1/4 X 9/64 2NC PLASTI6.1 /F W

사양

Body MaterialEngineered Plastics
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302971
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC