제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8264G010AC24/60D

부품 번호:

Asco-8264G010AC24/60D

US$975.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.60 lbs
Kit Number302850
Coil ClassFB
Coil Number238210-105-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-75 - 120 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating13.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerURETHANE
Mounting DirectionANY