제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8316G044DC24/DCD

부품 번호:

Asco-8316G044DC24/DCD

US$1,049.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 11/1 3NC BRASS 22.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.50 lbs
Kit Number314497
Coil ClassFB
Coil Number238710-106-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 22.6/F DC
Mounting DirectionANY