제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8316G054DC120/DCD

부품 번호:

Asco-8316G054DC120/DCD

US$612.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238310-034-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY