제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8342G003PAC115/50D

부품 번호:

Asco-8342G003PAC115/50D

US$1,083.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 3/16 4 BRASS 20.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115 AC with 50 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number306191-P
Coil ClassFB
Coil Number272610-131-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Holding Current (VA)45
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY