제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8344G072DC240/DCD

부품 번호:

Asco-8344G072DC240/DCD

US$1,204.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 3/8 4 BRASS 11.6/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage240DC
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302733
Coil ClassFT
Coil Number238710-054-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY