제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8551G403AC100/60D

부품 번호:

Asco-8551G403AC100/60D

US$382.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/4 4 NC Aluminum 0.48/H W

사양

Body MaterialBrass
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-026-D
Voltage & Frequency100 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC